Schneider-Electric
 
3000210 Bild- scope
3000210
TORIX T6 rot Kabel-verdrillhilfe Schneider Electric 100 Stck/Packung
EAN Code: 
7315883000218
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Thorsman
Produkt oder Komponententyp Drehanschlussstecker
Farbton Rot
Menge pro Satz Satz à 100 Stück
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen Dreh- 0,5…12,5 mm² Flexibel verseilt Kabel
Dreh- 0,5…12,5 mm² Starr verseilt Kabel
Dreh- 0,5…12,5 mm² starr Kabel
Betriebsbemessungsspannung Ue 440 V AC
Material PA (Polyamid)
Höhe 20 mm
Breite 14 mm
Länge 28 mm
Montage
Normen EN 60998-2-4
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 12 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months