Schneider-Electric
 
311300 Bild- scope
311300
Wippschalter-Einsatz, Aus, 3-polig mit Schraubklemmen, Schraubklemmen
EAN Code EAN Code: 
4011281190652
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Mechanismus
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 3-polig 1-polig
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 AX
Max. Schaltstrom 10 A
Anzahl der Wippen 1
Material Metall
Kunststoff
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,800 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 7,200 cm
VPE 1 Gewicht 78,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,800 cm
VPE 2 Breite 16,500 cm
VPE 2 Länge 27,100 cm
VPE 2 Gewicht 872,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,800 cm
VPE 3 Gewicht 4,734 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate