|
|
|
31169
Lasttrennsch. INV320, 4 P, 320A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact
|
Produktname
|
Compact INV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lasttrennschalter
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Netzwerktyp
|
AC
DC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Grifffarbe
|
Schwarz
|
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom
|
AC-21A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 320 A DC 125 V 2 Pole in Serie
DC-22A: 320 A DC 125 V 2 Pole in Serie
DC-23A: 320 A DC 125 V 2 Pole in Serie
DC-21A: 320 A DC 250 V 4 Pole in Serie
DC-22A: 320 A DC 250 V 4 Pole in Serie
DC-23A: 320 A DC 250 V 4 Pole in Serie
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
320 A bei 60 °C
|
[Icm] Bemessungsgrenz-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
330 kA mit vorgeschaltetem Leistungsschalter 690 V AC bei 50/60 Hz
50 kA Lasttrennschalter allein 690 V AC bei 50/60 Hz
|
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
250 V DC
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Sichtbarer Bruch
|
Ja
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Zusatzmerkmale
Kontrolltyp
|
Drehgriff
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Frontseite
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Frontseite
|
Max. Leistung
|
AC-23: 160 kW bei 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 185 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 185 kW bei 480 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 220 kW bei 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW bei 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
|
Nennleistung
|
Unterbrechungsfrei
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
11,5 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3
20 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3
4 kA während 30 s entspricht IEC 60947-3
4,9 kA während 20 s entspricht IEC 60947-3
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-21A: 1000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 1000 Zyklen 500 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 1000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 Zyklen 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 Zyklen 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 1000 Zyklen 250 V DC
DC-22A: 1000 Zyklen 250 V DC
DC-23A: 1000 Zyklen 250 V DC
|
Anschlussraster
|
45 mm
|
Höhe
|
205 mm
|
Breite
|
185 mm
|
Tiefe
|
130 mm
|
Produktgewicht
|
4,9 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
KEMA-KEUR
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht EN 50102
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
19,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,477 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
323
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|