Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

315414 |
Schneider-Electric
 
315414 Bild- scope
315414
Card-Schalter, anthrazit, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811008017
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan
M-Arc
M-Elegance
M-Plan glass
M-Star
M-Smart
System M
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Hotelkarte
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Farbe Anthrazitfarben (RAL 7024)
Material Polykarbonat matt
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,400 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 41,100 cm
VPE 2 Gewicht 3,792 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 5493fb31-7238-4ff3-9b76-d95db63b73d3
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate