Schneider-Electric
 
315419 Bild- scope
315419
Card-Schalter, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281897230
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Star
M-Arc
M-Elegance
System M
M-Smart
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Hotelkarte
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Material Polykarbonat matt
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 34,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 3,826 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate