Schneider-Electric
 
315460 Bild- scope
315460
Card-Schalter, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811008000
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan
M-Plan glass
System M
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
M-Star
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Hotelkarte
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Sichtfenster für die Beleuchtung
Farbe Aluminium
Material Polykarbonat matt
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Oberflächenbehandlung Lackiert
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,2 cm
VPE 1 Breite 7,4 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 38,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,21 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate