Schneider-Electric
 
318601 Bild- scope
318601
Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig
EAN Code EAN Code: 
4011281579358
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Gerätedarstellung Mechanismus
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-Wege
Stellglied Schlüssel
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Max. Schaltstrom 10 A
Material Metall
Kunststoff
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 98,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 40,900 cm
VPE 2 Gewicht 5,198 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate