Schneider-Electric
 
318860 Bild- scope
318860
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig, mattsilber, PANZER
EAN Code EAN Code: 
4042811076184
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Baureihe Merten
Produktname Anti-Vandalism
Ästhetischer Name Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Gerätedarstellung Einsatz mit Zentralabdeckungsplatte
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-polig
Steuerungstyp Schlüssel
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Max. Schaltstrom 10 mA
Material Aluminium matt
Montage
Oberflächenbehandlung Teflonbeschichtet
Metallisch
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,3 cm
VPE 1 Breite 8,7 cm
VPE 1 Länge 8,7 cm
VPE 1 Gewicht 219 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 7,413 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate