Schneider-Electric
 
319319 Bild- scope
319319
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894604
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Arc
System M
M-Plan
M-Smart
M-Plan glass
M-Elegance
M-Star
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Schlüssel
Material Polykarbonat matt
Schutzart (IP) IP20
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klemme
Beschriftung Pfeil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,400 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 34,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 2,412 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate