Schneider-Electric
 
319419 Bild- scope
319419
Zentralpl. f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811034481
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan
M-Plan glass
M-Arc
M-Star
System M
M-Elegance
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Schlüssel
Material Polykarbonat glänzend
Schutzart (IP) IP20
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klemme
Beschriftung Pfeil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,400 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 20,200 cm
VPE 2 Breite 31,100 cm
VPE 2 Länge 40,200 cm
VPE 2 Gewicht 2,398 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate