Schneider-Electric
 
319519 Bild- scope
319519
Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811034467
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Arc
M-Plan glass
M-Plan
System M
M-Elegance
M-Star
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Schlüssel
Material Polykarbonat glänzend
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 2,386 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate