Schneider-Electric
 
319525 Bild- scope
319525
Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811043087
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktmarke Merten
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name System M
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
M-Star
M-Plan glass
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Schlüssel
Material Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 34,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 2,434 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate