Schneider-Electric
 
33231 Bild- scope
33231
Compact NS800H, 3 P, 800A, max. Ausschaltverm. 70kA
EAN Code: 
3303430332312
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie NS630b-1600
Produkt oder Komponententyp Grundrahmen
Kurzbezeichnung des Geräts Compact NS800H
Geräteanwendung Verteilung
Leistungsschalterbezeichnung Compact NS800H
Beschreibung der Pole 3P
Netzwerkanschluss AC
Leitungssch.-Leistungskennz. H
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie B
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Betätigungsart Kippschalter
Drehantrieb
Montagevariante Befestigt
Montagehalterung Rückwand
(In) rated current up to 65 °C 800 A bei 50 °C
Nennisolationsspannung Ui 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV entspricht IEC 60947-2
Betriebsbemessungsspannung Ue 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
LS-SW-Nennstrom 800 A
Ausschaltvermögen 85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
42 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics 30 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
40 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
50 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
50 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
Schutzfunktionen Ohne Schutz
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer 2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
4000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
5000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
Anschlussraster 70 mm
Nennkurzzeitstrom Icw 19,2 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
Integrierter Sofortschutz 40 kA
Höhe 327 mm
Breite 210 mm
Tiefe 147 mm
Montage
Normen IEC 60947-2
Produktzertifizierungen ASEFA
LCIE
ASTA
Power losses 15 W
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months