Schneider-Electric
 
33330 Bild- scope
33330
Compact NS800N, 3 P, 800A, max. Ausschaltverm. 50kA
EAN Code EAN Code: 
3303430333302
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Baureihe ComPact NS630b - 1600
Kurzbezeichnung des Geräts Compact NS800N
Produkt- oder Komponententyp Grundrahmen
Geräteanwendung Verteilung
Number of poles 3P
[In] Bemessungsstrom 800 A bei 50 °C
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 30 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
40 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Kontrolltyp Drehgriff
Kippschalter
Montagemodus Einschubtechnik
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstrom [In] bis 65 ° C 30 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
40 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
50 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
50 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 19,2 kA 1 s entspricht IEC 60947-2
Integrierter Sofortschutz 40 kA
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer 2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2
4000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2
5000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2
6000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2
Leistungsverluste 30 W
Montagehalterung Rückwand
Anschlussraster 70 mm
Schutzart Ohne Schutz
Height (H) 327 mm
Width (W) 210 mm
Depth (D) 147 mm
Montage
Normen IEC 60947-2
Produktzertifizierungen LCIE
ASEFA
ASTA
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 37,0 cm
VPE 1 Breite 39,5 cm
VPE 1 Länge 23,0 cm
VPE 1 Gewicht 14,104 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 3be14b62-7f55-4895-ad19-c7e3c390fbc0
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 837
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months