Schneider-Electric
 
33599 Bild- scope
33599
Vorders. Anschl. Montage unten, für NS 630b-1000, 3p
EAN Code: 
3303430335993
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Vorderseitiger Anschluss
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie Compact NS630b...1600
Angebotstyp C4
Beschreibung der Pole 3P
Nennstrom [In] 630 A H befestigt
800 A H befestigt
1000 A H befestigt
630 A N befestigt
800 A N befestigt
1000 A N befestigt
630 A NA befestigt
800 A NA befestigt
1000 A NA befestigt
Zusatzmerkmale
Position des Anschlusses Front
Lokalisierung am Gerät Unterseite
Anschlussraster 70 mm
Zubehör-/Teilekategorie Ersatzteil für Compact NS630b-1600
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months