Schneider-Electric
 
33600 Bild- scope
33600
Vorderseitiger Anschluss, Montage oben, für ComPact NS 630b-1000b Typ L und NS 1250 Typ N/H, 3P
EAN Code EAN Code: 
3303430336006
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPacT NS630b - 1600 neue Generation
Produkt- oder Komponententyp Anschluss vorne
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie ComPact ComPacT NS1250 neue Generation
Beschreibung der Pole 3P
Montagemodus Fixiert
[In] Bemessungsstrom 1250 A
Zusatzmerkmale
Position des Anschlusses Frontseite
Lokalisierung am Gerät Oben
Anschlussraster 70 mm
Zubehör / Teilekategorie Ersatzteil für ComPact NS630b - 1600
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,033 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung Halogenfreies Produkt
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months