Schneider-Electric
 
33601 Bild- scope
33601
Vorders. Anschl. Montage unten, für NS 630b-1000 L, 3p
EAN Code: 
3303430336013
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Vorderseitiger Anschluss
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie ComPact NS630b...1600 circuit breaker
Compact NS630b - 1600 Lasttrennschalter
Beschreibung der Pole 3P
Nennstrom [In] 630 A L befestigt
800 A L befestigt
1000 A L befestigt
1250 A NA befestigt
1250 A N befestigt
1250 A H befestigt
Zusatzmerkmale
Position des Anschlusses Front
Lokalisierung am Gerät Unterseite
Anschlussraster 70 mm
Zubehör-/Teilekategorie Ersatzteil für ComPact NS630b - 1600
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,029 kg
Höhe VPE1 20 cm
Breite VPE1 3 cm
Länge VPE1 12 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months