Schneider-Electric
 
33873 Bild- scope
33873
STANDARD-DREHGRIFF DIREKT SCHWARZ
EAN Code: 
3303430338734
Schneider Electric
Eigenschaften
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,308 kg
Höhe VPE1 14,5 cm
Breite VPE1 22 cm
Länge VPE1 24 cm
Verpackungstyp VPE2 S04
Inhaltsmenge VPE2 4
Gewicht VPE2 5,78 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 40 cm
Länge VPE2 60 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 Monate