Schneider-Electric
 
34006 Bild- scope
34006
Compact NS2000N, 3 P, 2000A, max. Ausschaltverm. 85kA
EAN Code EAN Code: 
3303430340065
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPact
Baureihe ComPact NS1600b - 3200
Kurzbezeichnung des Geräts Compact NS2000N
Produkt- oder Komponententyp Grundrahmen
Geräteanwendung Verteilung
Number of poles 3P
[In] Bemessungsstrom 2000 A bei 50 °C
[Ue] Betriebs-Bemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Eignung für Isolation Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
65 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Kontrolltyp Kippschalter
Montagemodus Fixiert
Zusatzmerkmale
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstrom [In] bis 65 ° C 65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
65 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
65 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
52 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
65 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 32 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
Integrierter Sofortschutz 130 kA
Mechanische Lebensdauer 5000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
Elektrische Lebensdauer 1000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2
2000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2
2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2
3000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2
Leistungsverluste 84 W
Montagehalterung Rückwand
Anschluss auf der Oberseite Frontseite
Anschluss auf der Unterseite Frontseite
Anschlussraster 115 mm
Schutzart Ohne Schutz
Height (H) 350 mm
Width (W) 420 mm
Depth (D) 160 mm
Montage
Normen IEC 60947-2
Produktzertifizierungen LCIE
ASTA
ASEFA
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 43,0 cm
VPE 1 Breite 60,0 cm
VPE 1 Länge 80,0 cm
VPE 1 Gewicht 41,994 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 038346ff-cba9-49ab-81f2-8ec5a11bc3c6
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months