[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-2
|
Bemessungsstrom [In] bis 65 ° C
|
65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
65 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
65 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
52 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
65 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
32 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
|
Integrierter Sofortschutz
|
130 kA
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2
2000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll entspricht IEC 60947-2
2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2
3000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz Zoll/2 entspricht IEC 60947-2
|
Leistungsverluste
|
227 W
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Frontseite
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Frontseite
|
Anschlussraster
|
115 mm
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Height (H)
|
350 mm
|
Width (W)
|
420 mm
|
Depth (D)
|
160 mm
|