Schneider-Electric
 
343514 Bild- scope
343514
Wippe für Serienschalter, anthrazit, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811014728
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbe Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Doppelschalter oder Taster
Material Polykarbonat glänzend
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 6,900 cm
VPE 1 Länge 7,500 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,200 cm
VPE 2 Breite 7,800 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 192,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 31,100 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 4,942 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate