Schneider-Electric
 
343519 Bild- scope
343519
Wippe für Serienschalter, polarweiß, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811014704
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Doppelschalter oder Taster
Material Polykarbonat glänzend
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 9,100 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,600 cm
VPE 2 Breite 7,900 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 194,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 21,000 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,900 cm
VPE 3 Gewicht 4,994 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate