Schneider-Electric
 
343915 Bild- scope
343915
Wippe mit Schriftfeld, dunkelbrasil, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811024338
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbe Dunkelbrasil (RAL 8019)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Einzelschalter oder Taster
Material Polykarbonat glänzend
Beschriftung Mit Symbolen
Position der Markierung Markierung auf dem Beschriftungshalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,1 cm
VPE 1 Breite 6,9 cm
VPE 1 Länge 6,6 cm
VPE 1 Gewicht 32,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,94 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 7,2 cm
VPE 3 Breite 7,2 cm
VPE 3 Länge 12,5 cm
VPE 3 Gewicht 189,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate