Schneider-Electric
 
348219 Bild- scope
348219
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, polarweiß, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811015404
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten Aquadesign
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Schlüssel
Material Polykarbonat glänzend
Schutzart (IP) IP44
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klemme
Beschriftung Pfeil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 7 cm
VPE 1 Gewicht 51 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,937 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate