Schneider-Electric
 
348244 Bild- scope
348244
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, weiß, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811015411
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten Aquadesign
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Schlüssel
Material Polykarbonat glänzend
Schutzart (IP) IP44
Farbton Weiß (RAL 1013)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klemme
Beschriftung Pfeil
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 51,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,94 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate