Schneider-Electric
 
348314 Bild- scope
348314
Blindabdeckung, anthrazit, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811014797
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusätzliche Informationen Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 10,100 cm
VPE 1 Gewicht 40,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,700 cm
VPE 2 Breite 8,000 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 224,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 31,900 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 5,746 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate