Schneider-Electric
 
363344 Bild- scope
363344
Tastfläche 1-fach mit Leuchtmarkierung JOY reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984188950
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Gelieferte Ausrüstung Leuchtmelder
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Mit 1 RockerNiederspannungstaster
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 18,6 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 7,8 cm
VPE 2 Länge 10,4 cm
VPE 2 Gewicht 93 g
VPE 3 Höhe 108,1 cm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate