Schneider-Electric
 
366504 Bild- scope
366504
Zentralplatte für 1xRJ45 mit Schriftfeld JOY reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984189582
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gelieferte Ausrüstung 45 x 8 mm label holder
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Produktkompatibilität Modulare Rutenbeck-Buchse VAE -Kat.. 3 UTP/STP
Modulare Rutenbeck-Buchse VAE -Kat.. 5 UTP/STP
Material Duroplast
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 13,8 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,8 cm
VPE 2 Breite 7,8 cm
VPE 2 Länge 10,4 cm
VPE 2 Gewicht 138 g
VPE 3 Höhe 108,1 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate