Schneider-Electric
 
370675 Bild- scope
370675
Wippschalter, Wechsel, blau, SCHLAGFEST
EAN Code EAN Code: 
4011281224609
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Baureihe Merten
Produktname Impact-Resistant
Ästhetischer Name Schlagfest
Produkt- oder Komponententyp Wippschalter
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Blau
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-Wege
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 AX
Anzahl der Wippen 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Material Polykarbonat
Montage
Schutzart (IP) IP66
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,200 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 9,600 cm
VPE 1 Gewicht 186,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 6,028 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months