Schneider-Electric
 
375977 Bild- scope
375977
Wipptaster, Wechsel, 1-polig, grün, AGRAR
EAN Code EAN Code: 
4011281225750
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produktname Agrar
Ästhetischer Name Agrar
Produkt- oder Komponententyp Wipptaster
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Grün
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-polig
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Oberfläche
Befestigungsmodus Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Anzahl der Wippen 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material Polyamid
Montage
Schutzart (IP) IP55
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,100 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 9,800 cm
VPE 1 Gewicht 184,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 31,300 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 5,880 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate