Schneider-Electric
 
385225 Bild- scope
385225
1-M-Rahmen, 2fach m. Beschriftungsträger, senkrechte Montage, aktivweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811093372
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name 1-M
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusätzliche Informationen Mit Beschriftungsträger
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Polykarbonat
Montagemodus Vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,700 cm
VPE 1 Breite 8,300 cm
VPE 1 Länge 15,200 cm
VPE 1 Gewicht 30,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 3,000 cm
VPE 2 Breite 9,200 cm
VPE 2 Länge 16,500 cm
VPE 2 Gewicht 82,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 42,000 cm
VPE 3 Gewicht 4,358 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate