Schneider-Electric
 
385319 Bild- scope
385319
1-M-Rahmen, 3fach m. Beschriftungsträger, senkrechte Montage, polarweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811093396
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name 1-M
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusätzliche Informationen Mit Beschriftungsträger
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,900 cm
VPE 1 Breite 9,100 cm
VPE 1 Länge 23,000 cm
VPE 1 Gewicht 46,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 3,800 cm
VPE 2 Breite 9,400 cm
VPE 2 Länge 23,900 cm
VPE 2 Gewicht 118,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 64
VPE 3 Höhe 21,100 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 43,600 cm
VPE 3 Gewicht 4,118 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate