Schneider-Electric
 
385519 Bild- scope
385519
1-M-Rahmen, 5fach m. Beschriftungsträger, senkrechte Montage, polarweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811093457
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name 1-M
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusätzliche Informationen Mit Beschriftungsträger
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 5fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,3 cm
VPE 1 Breite 9,2 cm
VPE 1 Länge 37,6 cm
VPE 1 Gewicht 112,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 38
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,66 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate