Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

387319 |
Schneider-Electric
 
387319 Bild- scope
387319
1-M-Rahmen, 3f. m. Beschriftungsträger, waagerechte Montage, polarweiß glänzend
EAN CodeEAN Code: 
4042811093228
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name 1-M
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusätzliche Informationen Mit Beschriftungsträger
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 3fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,100 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 22,200 cm
VPE 1 Gewicht 44,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 3,400 cm
VPE 2 Breite 9,200 cm
VPE 2 Länge 23,600 cm
VPE 2 Gewicht 116,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 64
VPE 3 Höhe 30,500 cm
VPE 3 Breite 33,700 cm
VPE 3 Länge 41,200 cm
VPE 3 Gewicht 4,184 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate