Schneider-Electric
 
387425 Bild- scope
387425
1-M-Rahmen, 4f. m. Beschriftungsträger, waagerechte Montage, aktivweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811093266
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name 1-M
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusätzliche Informationen Mit Beschriftungsträger
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 4fach
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 29,5 cm
VPE 1 Gewicht 58,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 2,6 cm
VPE 2 Breite 9,2 cm
VPE 2 Länge 30,6 cm
VPE 2 Gewicht 152,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 44
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,75 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate