|
|
|
388119
ATELIER-M-Rahmen, 1fach, polarweiß glänzend
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2023
|
|
Ende des Standard-Services SEP 18, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten System M
|
Ästhetischer Name
|
Atelier-M
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Produktname
|
System M
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
1fach
|
Farbe
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Material
|
Polykarbonat
|
Montagemodus
|
Horizontal und vertikal
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,900 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
184,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
300
|
VPE 3 Höhe
|
30,400 cm
|
VPE 3 Breite
|
33,800 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,010 kg