Schneider-Electric
 
388200 Bild- scope
388200
Ausschalter 2-polig/Steckdose 10/16A CON Steckklemme perlweiß
EAN Code: 
4013984112542
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Contura
Produkt oder Komponententyp Schalter und Steckdose
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Installationsrichtung Vertikal
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seite Erde
Ausgangspolkonfiguration 2P + E
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Lichtquelle Glimmlampe
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Anzahl an Steckdosen 1
Stellglied Bürstenbrücke
Gehäusevariante Wandgehäuse
Schalterfunktion 2-polig 1-polig
Anzahl der Wippen 1
Nennstrom 16 A bei 250 V AC
Lampenfunktion Anzeige
Kennzeichnung 1 - 0
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm²
Material Thermoplast
Höhe 113 mm
Breite 63 mm
Projektierungstiefe 43 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 142,5 g
Höhe VPE1 4,5 cm
Breite VPE1 6,5 cm
Länge VPE1 10,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 1,425 kg
Höhe VPE2 12,9 cm
Breite VPE2 19,8 cm
Länge VPE2 24,9 cm
Höhe VPE3 92,5 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate