Schneider-Electric
 
388219 Bild- scope
388219
ATELIER-M-Rahmen, 2fach, polarweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811081089
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name Atelier-M
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Art der Oberfläche Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,2 cm
VPE 1 Breite 8,1 cm
VPE 1 Länge 15,2 cm
VPE 1 Gewicht 26,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,2 cm
VPE 2 Breite 12,1 cm
VPE 2 Länge 16,2 cm
VPE 2 Gewicht 316,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 160
VPE 3 Höhe 32,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 5,46 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate