Schneider-Electric
 
389119 Bild- scope
389119
1-M-Rahmen, 1fach, polarweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811080969
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktbereich Merten 1-M
Ästhetischer Name 1-M
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,200 cm
VPE 1 Breite 8,400 cm
VPE 1 Länge 8,800 cm
VPE 1 Gewicht 14,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,600 cm
VPE 2 Breite 9,600 cm
VPE 2 Länge 12,400 cm
VPE 2 Gewicht 200,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 32,700 cm
VPE 3 Breite 33,200 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 6,118 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate