Schneider-Electric
 
389219 Bild- scope
389219
1-M-Rahmen, 2fach, polarweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811080976
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name 1-M
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname System M
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 2fach
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,400 cm
VPE 1 Breite 8,100 cm
VPE 1 Länge 15,200 cm
VPE 1 Gewicht 26,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,600 cm
VPE 2 Breite 12,600 cm
VPE 2 Länge 16,500 cm
VPE 2 Gewicht 312,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 160
VPE 3 Höhe 30,600 cm
VPE 3 Breite 34,400 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 5,444 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate