Schneider-Electric
 
390199 Bild- scope
390199
Verschlussplomben, mattsilber, PANZER
EAN Code EAN Code: 
4011281228201
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp Plombe
Hauptfarbton Silber
Zusatzmerkmale
Farbton Silber
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,900 cm
VPE 1 Breite 4,900 cm
VPE 1 Länge 5,200 cm
VPE 1 Gewicht 4,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 600
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 3,254 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months