Schneider-Electric
 
391719 Bild- scope
391719
Blindabdeckung, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811031589
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Smart
M-Elegance
M-Star
M-Plan glass
M-Plan
M-Arc
System M
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusätzliche Informationen Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Duroplastisch
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 7,200 cm
VPE 1 Länge 8,200 cm
VPE 1 Gewicht 38,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,900 cm
VPE 2 Breite 7,900 cm
VPE 2 Länge 12,800 cm
VPE 2 Gewicht 218,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,400 cm
VPE 3 Breite 31,000 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 5,632 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate