Schneider-Electric
 
391860 Bild- scope
391860
Blindabdeckung, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894635
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System M
M-Smart
M-Arc
M-Star
M-Plan glass
M-Elegance
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton Aluminium
Zusätzliche Informationen Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,800 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 7,200 cm
VPE 1 Gewicht 30,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,400 cm
VPE 2 Breite 8,000 cm
VPE 2 Länge 12,700 cm
VPE 2 Gewicht 196,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,600 cm
VPE 3 Breite 31,100 cm
VPE 3 Länge 40,100 cm
VPE 3 Gewicht 5,072 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate