Schneider-Electric
 
392360 Bild- scope
392360
Blindabdeckung, mattsilber, PANZER
EAN Code EAN Code: 
4042811067526
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp Blindabdeckung
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Silber
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Klemmen
Oberflächenbehandlung Metallisch
Teflonbeschichtet
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,900 cm
VPE 1 Breite 9,900 cm
VPE 1 Länge 10,300 cm
VPE 1 Gewicht 86,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,200 cm
VPE 2 Breite 31,600 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 9,110 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months