Schneider-Electric
 
395600 Bild- scope
395600
Symbole, rechteckig, Licht, weiß
EAN Code EAN Code: 
4011281237753
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Symbole
Farbe Weiß
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten Merten inserts
Hauptfarbton Weiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,200 cm
VPE 1 Breite 0,900 cm
VPE 1 Länge 1,800 cm
VPE 1 Gewicht 0,500 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 6,000 cm
VPE 2 Breite 8,000 cm
VPE 2 Länge 8,200 cm
VPE 2 Gewicht 48,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate