Schneider-Electric
 
395669 Bild- scope
395669
Symbole, rechteckig, Licht, glasklar
EAN Code EAN Code: 
4011281238057
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Symbole
Farbe Klar
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten Merten inserts
Hauptfarbton Klar
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,400 cm
VPE 1 Breite 2,400 cm
VPE 1 Länge 5,100 cm
VPE 1 Gewicht 0,800 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 6,400 cm
VPE 2 Breite 8,600 cm
VPE 2 Länge 9,200 cm
VPE 2 Gewicht 82,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate