Schneider-Electric
 
395900 Bild- scope
395900
Symbole, rechteckig, neutral, rot-transparent
EAN Code EAN Code: 
4011281238804
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Symbole
Farbe Rottransparent
Beschriftung Ohne Symbol
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten Merten inserts
Hauptfarbton Rottransparent
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,2 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 8,4 cm
VPE 1 Gewicht 99,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 5,8 cm
VPE 2 Breite 8,2 cm
VPE 2 Länge 8,2 cm
VPE 2 Gewicht 10,0 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 4000
VPE 3 Höhe 130,0 cm
VPE 3 Breite 168,0 cm
VPE 3 Länge 258,0 cm
VPE 3 Gewicht 396,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate