Schneider-Electric
 
396576 Bild- scope
396576
Steckfassung E 10
EAN Code EAN Code: 
4011281239207
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Lampenfassung
Produktbestimmung Schalter
Drucktaste
Zusatzmerkmale
Netzwerktyp AC
Lampentyp E10
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 1,4 cm
VPE 1 Länge 3,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 3,2 cm
VPE 2 Breite 7,4 cm
VPE 2 Länge 7,4 cm
VPE 2 Gewicht 33,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 1000
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,71 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months