Schneider-Electric
 
400114 Bild- scope
400114
AQUADESIGN-Rahmen, 1fach, anthrazit
EAN Code EAN Code: 
4042811014186
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Produktname Wasserzeichen
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Farbe Anthrazitfarben (RAL 7024)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Polykarbonat
Montagemodus Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,100 cm
VPE 1 Breite 9,000 cm
VPE 1 Länge 10,200 cm
VPE 1 Gewicht 38,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 10,100 cm
VPE 2 Breite 12,000 cm
VPE 2 Länge 21,900 cm
VPE 2 Gewicht 426,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 21,500 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,916 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate