|
|
|
400115
AQUADESIGN-Rahmen, 1fach, dunkelbrasil
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Baureihe
|
Merten HD
|
Ästhetischer Name
|
Wasserzeichen
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Produktname
|
Wasserzeichen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
1fach
|
Farbe
|
Dunkelbrasil (RAL 8019)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Material
|
Polykarbonat
|
Montagemodus
|
Horizontal und vertikal
|
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
36,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
10,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
12,700 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,100 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
424,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
21,400 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,700 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,300 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,922 kg